1.7225 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.7225 |
| US-standard (AISI) | 4137, 4140 |
| Kratek naziv | 42CrMo4 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Jeklo za toplotno obdelavo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,38–0,45 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60–0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90–1,20 Mo: 0,15–0,30 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 650 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 900–1100 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 12 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Višinsko nastavljivi elementi, stebelni vijaki, izenačevalne ploščice kroglic, ojnice, ročične gredi, pogonske gredi menjalnika, pastorki, zobniki |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.